Pubblica i tuoi prodotti
H51GOS01 - Safe shower column  - H51GOS01

H51GOS01 - Safe shower column - H51GOS01

Set doccia sicura con corpo in acciaio inox - H51GOS01
Voce di capitolato
  • Set doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., provvista di sistema di ingresso acqua “Double Water Inlet”. Munita di doccetta a mano 3 getti - diamentro 130 mm. - con supporto scorrevole saliscendi e flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm. - H51GOS01
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH51GOS01
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famiglia Safe shower set
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)735
  • Larghezza (mm)179
  • Profondità (mm)70
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Descrizione Uniclass 2015Showering
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania