Pubblica i tuoi prodotti
Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS44

Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS44

Straight grab bar, painted or chromed stainless steel, polished stainless ends and cylindrical peg mounting flange. Available in standard Prestigio Plus colors or HUG designer colors.

Voce di capitolato
  • • Measured center flange to center flange, this grab bar extends about another 4” when measuring end-to-end
    • 450-pound load capacity on 12”, 16”, 18”, 24”, 30”, 32”
    • 265-pound load capacity on 36”, 42”, 48”, 65”
    • Flangeless design has a cylindrical peg mount that uses a set key to lock in place
    • Beautiful finish options available
    • Sleek, designer style – Prestigio Plus style grab bars
    • ADA rated
    • Ends and mounting pegs are chrome

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoprestigio-plus-straight-grab-bars-g18uas44
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaGrab bars
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties

Disponibilità Regionale

Europa Nord America Asia Africa Sud America Oceania