Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/7bef496c-b155-49e5-8bc3-a010f6310542
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
D0356
Famiglia di prodotto
PRECITHERM
Gruppo di famiglia
Shower Mixer
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-04-03
Numero di versione
1
Altezza (mm)
70
Larghezza (mm)
296
Profondità (mm)
109
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Peso Netto (Kg)
2.2
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_75
Descrizione Uniclass 2015
Shower fittings package
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Download
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Download
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Download
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download