Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/974cce4e-4c74-4d96-8148-66db657fb227
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection, 20.0 l/min (3 bar)
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection in chrome finish, 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, SmartShine, NF certified
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
D0491
Famiglia di prodotto
OLYOS
Gruppo di famiglia
Shower mixers
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-12-19
Numero di versione
1
Altezza (mm)
77
Larghezza (mm)
314
Profondità (mm)
181
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Istruzioni di installazione
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Video di istruzione
https://www.youtube.com/c/idealstandardinternational
Certificazione di Prodotto
https://www.porcher.com/a-propos/contact
Descrizione Tecnica
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Peso Netto (Kg)
1.7
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06
Descrizione Uniclass 2015
Bathing fittings
Numero OmniClass
23-31 11 00
Titolo OmniClass
Faucets
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Download
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Download
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Download
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download