Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/d73f77f2-39d2-4746-b76b-6dfba2c8f30d
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM
Okyris bar shower valve with fin handles and and 600mm Idealrain shower set
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Okyris bar shower valve with fin handles and and 600mm Idealrain shower set
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
D0496
Famiglia di prodotto
OKYRIS
Gruppo di famiglia
Taps & Mixers
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-12-19
Numero di versione
1
Altezza (mm)
90
Larghezza (mm)
320
Profondità (mm)
1008
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.idealstandard.fr/produits.html
Istruzioni di installazione
https://www.idealstandard.fr/produits.html
Certificazione di Prodotto
https://www.idealstandard.fr/service-support/nous-contacter.html
Descrizione Tecnica
https://www.idealstandard.fr/produits.html
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Materiale secondario
Cromato
Peso Netto (Kg)
3.1
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice ETIM
EC011328
Nome ETIM
Washbasin mixing tap
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Descrizione Uniclass 2015
Washbasin taps
Numero OmniClass
23-31 11 00
Titolo OmniClass
Faucets
Codice CSI UniFormat II
C1030
Titolo CSI UniFormat II
Fittings
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Download
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Download
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Download