Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/a8ae3ff4-3161-4970-9448-ed89fb159b30
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
D0561
Famiglia di prodotto
EASYTHERM
Gruppo di famiglia
Shower Mixer
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-04-03
Numero di versione
1
Altezza (mm)
69
Larghezza (mm)
306
Profondità (mm)
109
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Peso Netto (Kg)
1.685
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_75
Descrizione Uniclass 2015
Shower fittings package
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Download
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
Download