Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/01555a58-f13b-4c50-a6ee-ac6750d670a6
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
D0582
Famiglia di prodotto
OKYRIS
Gruppo di famiglia
Basin Mixer
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-04-03
Numero di versione
1
Altezza (mm)
159
Larghezza (mm)
48
Profondità (mm)
160
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Peso Netto (Kg)
1.547
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Descrizione Uniclass 2015
Washbasin taps
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Download
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Download