Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/030deba1-80bf-432a-95e9-7a23b2a4a863
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
D1113
Famiglia di prodotto
OLYOS
Gruppo di famiglia
Basin Mixer
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-04-03
Numero di versione
1
Altezza (mm)
130
Larghezza (mm)
58
Profondità (mm)
132
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Peso Netto (Kg)
1.683
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Descrizione Uniclass 2015
Washbasin taps
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Download
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Download