Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/03ee2f3e-c54a-474c-bac4-ef8ade14ca00
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
OKYRIS 2 CLINIC - Single hole Sink Mixer
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
OKYRIS 2 CLINIC - Single hole Sink Mixer
1 hole washbasin mixer - without drawbar or emptying
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
OKYRIS 2 CLINIC - Single hole Sink Mixer
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
D2396
Famiglia di prodotto
OKYRIS 2 CLINIC
Gruppo di famiglia
Taps & Mixers
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-05-25
Numero di versione
1
Altezza (mm)
70
Larghezza (mm)
165
Profondità (mm)
410
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Certificazione di Prodotto
http://www.idealspec.fr
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Peso Netto (Kg)
1.46
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06
Descrizione Uniclass 2015
Bathing fittings
Numero OmniClass
23-19 25 13 21 17
Titolo OmniClass
Fittings
Codice CSI UniFormat II
C1030
Titolo CSI UniFormat II
Fittings
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Download
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Download