Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/0bcfa0cf-96a7-44d2-9c3d-458db4fbecf3
Home
Categorie
Articoli sanitari
Accessori bagno
AQUA - Shower bar only
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
AQUA - Shower bar only
Shower bar only -
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
AQUA - Shower bar only
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
D6042
Famiglia di prodotto
AQUA
Gruppo di famiglia
Accessories
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-05-25
Numero di versione
1
Altezza (mm)
150
Larghezza (mm)
740
Profondità (mm)
80
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Certificazione di Prodotto
http://www.idealspec.fr
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Peso Netto (Kg)
0.34
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Accessori bagno
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Descrizione Uniclass 2015
Sanitary accessories
Numero OmniClass
23-31 25 00
Titolo OmniClass
Toilet and Bath Specialties
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
Ponte Giulio
Maniglia di sicurezza - G99UAS03
Download
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Download
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Download
Ponte Giulio
Sedile ribaltabile con seduta in HPL - G25JDS22
3.7
(
6
)
Download
Ponte Giulio
Sostegno di sicurezza dritto - G55JAS07
Download
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Download