Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/01ee3ba5-e883-4ffb-84d3-387c02aa77f9
Home
Categorie
Articoli sanitari
Docce
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm -
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
D6047
Famiglia di prodotto
AQUA
Gruppo di famiglia
Showers
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-05-25
Numero di versione
1
Altezza (mm)
152
Larghezza (mm)
253
Profondità (mm)
126
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Certificazione di Prodotto
http://www.idealspec.fr
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Peso Netto (Kg)
0.59
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Docce
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
SL_35_80_80
Descrizione Uniclass 2015
Showers
Numero OmniClass
23-31 17 00
Titolo OmniClass
Showers
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Download
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Download
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Download
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Download