Pubblica i tuoi prodotti
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
    Porcher

    ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm

    120 x 2 x (H) 60 cm - Weight : 13,2 kg
    Voce di capitolato
    • ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE0562
    • Famiglia di prodottoULYSSE
    • Gruppo di famigliaMirrors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)610
    • Larghezza (mm)1300
    • Profondità (mm)38
    Links
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)13.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descrizione Uniclass 2015Mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia