Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/dd2579fe-01c1-4554-bc12-dc35c9b0f950
Home
Categorie
Articoli sanitari
Specchi
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
120 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 24,3 kg
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
E0563
Famiglia di prodotto
ULYSSE
Gruppo di famiglia
Mirrors
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-05-25
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1070
Larghezza (mm)
1300
Profondità (mm)
38
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Certificazione di Prodotto
http://www.idealspec.fr
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Peso Netto (Kg)
24.3
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Specchi
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_25_71_53
Descrizione Uniclass 2015
Mirrors
Codice CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Numero OmniClass
23-21 37 13 15
Titolo OmniClass
Mirrors
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
83
)
Download
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Download
Ideagroup
Specchio Asola con cornice in metallo
4.5
(
70
)
Download
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Download
Sloan Valve
MF Wide Frame Sloan 2" Wall-hung Wide Frame Mirror
Download
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Download