Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/daf65298-a036-4054-b402-9db80372ba60
Home
Categorie
Articoli sanitari
Arredobagno
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
Furniture & washbasin-plan - 61 x 45 x (H) 85,5 cm
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
E3254
Famiglia di prodotto
ULYSSE
Gruppo di famiglia
Storage
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-05-25
Numero di versione
1
Altezza (mm)
470
Larghezza (mm)
740
Profondità (mm)
760
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Certificazione di Prodotto
http://www.idealspec.fr
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Legno
Peso Netto (Kg)
26.58
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Arredobagno
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_76_94
Descrizione Uniclass 2015
Vanity units
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Download
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.4
(
13
)
Download
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Download
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download