Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/14d50de8-66bb-48f0-b5e7-b223746ee3fe
Home
Categorie
Articoli sanitari
Arredobagno
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Cabinet for 75 cm tray - 73 x 59 x (H) 81 cm With washboard - réf. J3247EC Weight: 30 kg
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
J0027
Famiglia di prodotto
LAGO
Gruppo di famiglia
Storage
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-05-25
Numero di versione
1
Altezza (mm)
760
Larghezza (mm)
640
Profondità (mm)
860
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Certificazione di Prodotto
http://www.idealspec.fr
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Legno
Peso Netto (Kg)
27.3
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Arredobagno
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_30_78_05
Descrizione Uniclass 2015
Bathroom furniture
Codice CSI MasterFormat 2014
12 35 30.23
Titolo CSI MasterFormat 2014
Bathroom Casework
Numero OmniClass
23-21 19 00
Titolo OmniClass
Casework
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Download
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Download
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Download
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download