Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/059d9521-1d40-47cb-9779-1f2a13d1a755
Home
Categorie
Articoli sanitari
WC - Cassette di risciacquo
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
"Ready to install" toilet pack with flap - Overall size: 70 x 38,5 cm Weight: 32 kg
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
P0064
Famiglia di prodotto
ULYSSE
Gruppo di famiglia
Toilet Cisterns
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-05-25
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Certificazione di Prodotto
http://www.idealspec.fr
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_93_89
Descrizione Uniclass 2015
WC cisterns
Numero OmniClass
23-31 19 00
Titolo OmniClass
Toilets
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Download
OLI
Metal Dual - polished chrome
Download
DURAVIT AG
D-Code tank 094020
Download
OLI
OLI 120 Plus-Direct-Meccanico
Download
Pucciplast
Cassetta PUCCI ® eco ® 6l-3l
Download
OLI
INO-X06 - brushed
Download