Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/de56d99e-f54e-456c-8ed8-2759ff3616c3
Home
Categorie
Articoli sanitari
Sanitari - Altro
SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME - PO
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME - PO
Septa Pro M2 flush plate single flush mechanical actuation chrome
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Septa Pro M2 flush plate single flush mechanical actuation chrome
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
P0103
Famiglia di prodotto
Septa
Gruppo di famiglia
Flush Plate
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-06-18
Numero di versione
1
Altezza (mm)
163
Larghezza (mm)
243
Profondità (mm)
17
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Certificazione di Prodotto
http://www.idealspec.fr
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Plastica
Peso Netto (Kg)
1
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Sanitari - Altro
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_93_87
Descrizione Uniclass 2015
WC cistern fittings
Numero OmniClass
23-31 19 00
Titolo OmniClass
Toilets
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
Kohler
Celano™ 16-1/2" one-light sconce
Download
Kohler
Arendela® Ten-light chandelier
4.2
(
5
)
Download
Kohler
Purist® 34" LED linear chandelier
Download
Kohler
K-27749-CH06 Terret™ 36" Six-light chandelier
2.7
(
9
)
Download
Kohler
Greenwich™ 27" one-light sconce
Download
Kohler
Purist® 29-1/2" two-light sconce
Download