Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/1495d254-610f-4a01-95fd-98306d28ffbe
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Sink Plan 70 x 50 cm
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
P0945
Famiglia di prodotto
MATURA
Gruppo di famiglia
Basins
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-05-25
Numero di versione
1
Altezza (mm)
255
Larghezza (mm)
776
Profondità (mm)
665
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Certificazione di Prodotto
http://www.idealspec.fr
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Peso Netto (Kg)
12
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Descrizione Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Numero OmniClass
23-31 13 00
Titolo OmniClass
Sinks
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Download
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Download
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Download
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Download
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Download
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Download