Pubblica i tuoi prodotti
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
    Porcher

    ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm

    3.6 su 5 stelle3.6(5 recensioni)
    Lave-mains 50 x 23,5 cm - Percé 1 trou pour la robinetterie Poids : 6 kg
    Voce di capitolato
    • ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoP1691
    • Famiglia di prodottoULYSSE
    • Gruppo di famigliaBasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)130
    Links
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)6.36
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia