Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/2d7e927f-2e1d-4aff-a487-dc17b363b6d8
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
Handwash 37 x 30,5 cm - Weight: 7,5 kg
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
S2134
Famiglia di prodotto
MATURA 2
Gruppo di famiglia
Basins
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-06-18
Numero di versione
1
Altezza (mm)
370
Larghezza (mm)
310
Profondità (mm)
170
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Certificazione di Prodotto
http://www.idealspec.fr
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Peso Netto (Kg)
7.42
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Descrizione Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Numero OmniClass
23-31 13 00
Titolo OmniClass
Sinks
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
Download
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
Download
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Download
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Download
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Download
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Download