Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/1e30e61a-67a8-46af-a1d8-34538c341526
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
S2219
Famiglia di prodotto
MATURA 2
Gruppo di famiglia
Basin
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-04-03
Numero di versione
1
Altezza (mm)
167
Larghezza (mm)
599
Profondità (mm)
552
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Peso Netto (Kg)
17.598
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Ss_40_15_75_94
Descrizione Uniclass 2015
Wash basin systems
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Download
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Download
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Download
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Download
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Download
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Download