Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/602070c2-1e13-4f99-9576-13fba314c996
Home
Categorie
Articoli sanitari
Accessori bagno
MATURA 2 - Hold bar
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
MATURA 2 - Hold bar
Holding bar - 45 cm
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
MATURA 2 - Hold bar
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
S6486
Famiglia di prodotto
MATURA 2
Gruppo di famiglia
Accessories
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-06-18
Numero di versione
1
Altezza (mm)
95
Larghezza (mm)
540
Profondità (mm)
90
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Certificazione di Prodotto
http://www.idealspec.fr
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Peso Netto (Kg)
3.16
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Accessori bagno
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Descrizione Uniclass 2015
Sanitary accessories
Numero OmniClass
23-31 25 00
Titolo OmniClass
Toilet and Bath Specialties
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Download
Ponte Giulio
Sostegno di sicurezza dritto - G57JAS05
Download
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Download
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Download
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Download
Ponte Giulio
Sostegno di sicurezza dritto - G57JAS08
Download