Pubblica i tuoi prodotti
OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
    Porcher

    OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower

    Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower - Projection 174 mm Can be installed with balusters
    Voce di capitolato
    • OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD0562
    • Famiglia di prodottoOLYOS
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)215
    • Larghezza (mm)345
    • Profondità (mm)85
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)2.02
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathing fittings
    • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titolo OmniClassFittings
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings