Pubblica i tuoi prodotti
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
    Porcher

    CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    CeraPlus Safe SQ Thermostatic mixer

    single control - Handle 120 mm

    Height under aerator 101 mm

    Projection 110 mm

    Voce di capitolato
    • CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD0566
    • Famiglia di prodottoCeraPlus Safe SQ
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)185
    • Larghezza (mm)380
    • Profondità (mm)72
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)1.94
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathing fittings
    • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titolo OmniClassFittings
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings