Pubblica i tuoi prodotti
OKYRIS - Single hole sink tap
OKYRIS - Single hole sink tap
    Porcher

    OKYRIS - Single hole sink tap

    Single hole sink mixer - Height under aerator 143 mm Total height 172 mm Projection 228 mm
    Voce di capitolato
    • OKYRIS - Single hole sink tap
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD0594
    • Famiglia di prodottoOKYRIS
    • Gruppo di famigliaTaps & Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)285
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)72
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)1.21
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathing fittings
    • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titolo OmniClassFittings
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings