Pubblica i tuoi prodotti
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3

    OLYOS II | Exposed shower system 315x505.5x1117 mm, 8.0 l/min (3 bar)
    Voce di capitolato
    • OLYOS II | Exposed shower system 315x505.5x1117 mm in chrome finish, 8.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoD2640
    • Famiglia di prodottoOLYOS
    • Gruppo di famigliaShower mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1152
    • Larghezza (mm)314
    • Profondità (mm)505
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Peso Netto (Kg)3.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathing fittings
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets