Pubblica i tuoi prodotti
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    Oleas, control plate, double flow, mechanical
    Voce di capitolato
    • Oleas, control plate, double flow, mechanical - available in two different finishes Chrome and White
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoP0117
    • Famiglia di prodottoOLEAS
    • Gruppo di famigliaFlush Plate
    • Data di pubblicazione2021-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)57
    • Larghezza (mm)189
    • Profondità (mm)265
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Peso Netto (Kg)0.33
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descrizione Uniclass 2015Flush control devices
    • Numero OmniClass23-39 37 15 13
    • Titolo OmniClassFlushing Gates