Pubblica i tuoi prodotti
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL

    Control plate, dual flow, mechanical
    Voce di capitolato
    • Control plate, dual flow, mechanical avaliable in two finishes Chrome and White
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoP0118
    • Famiglia di prodottoOLEAS
    • Gruppo di famigliaFlush Plate
    • Data di pubblicazione2021-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)57
    • Larghezza (mm)189
    • Profondità (mm)265
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Peso Netto (Kg)0.34
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descrizione Uniclass 2015Flush control devices
    • Numero OmniClass23-39 37 15 13
    • Titolo OmniClassFlushing Gates