Pubblica i tuoi prodotti
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready to install" WC pack with flap - Overall dimensions: 65 x 40 cm Weight: 30.3 kg
    Voce di capitolato
    • ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoP9404
    • Famiglia di prodottoULYSSE
    • Gruppo di famigliaToilet Cisterns
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)690
    • Larghezza (mm)770
    • Profondità (mm)420
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)28.58
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets