Pubblica i tuoi prodotti
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Porcher

    MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap

    "Ready to install" WC pack without flap - 70 x 36,5 cm
    Voce di capitolato
    • MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoS3003
    • Famiglia di prodottoMATURA 2
    • Gruppo di famigliaToilet Cisterns
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)390
    • Larghezza (mm)645
    • Profondità (mm)600
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)33.25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets