Pubblica i tuoi prodotti
HDS CLEAN 1-anta HDS singola
Portalp

HDS CLEAN 1-anta HDS singola

La porta ermetica HDS CLEAN assicura una tenuta rinforzata all’aria, alla polvere, alle aggressioni chimiche e batteriologiche. Vera barriera di difesa, è progettata per rispondere alle esigenze del settore sanitario e in tutti i locali a ambiente controllato, adatta per sale operatorie, sale di disinfezione, camere sterili o clean room, dove la sicurezza è fondamentale. L’anta è costituita da un’anima rigida rivestita con pannelli stratificati ad alta densità (HPL) disponibili in molti colori e conformi alle esigenze di pulizia e decontaminazione. Un telaio in alluminio verniciato integra guarnizioni specifiche che, premute contro il telaio alla chiusura, garantiscono una tenuta efficace. Il vano è rifinito con telaio e controtelaio in alluminio per una tenuta ottimale e protezione dagli urti durante il passaggio di letti o carrelli. L’apertura della porta è completamente automatica. L’operatore garantisce la sollevamento e lo spostamento dell’anta (fino a 150 kg) con un movimento fluido e sicuro. La rotaia, situata nell’operatore, lascia libera la soglia (nessuna guida a terra), consentendo il passaggio di sedie a rotelle o letti medicalizzati senza scatti. Il passaggio largo (fino a 1800 mm) offre grande accessibilità a tutti gli utenti. Comandi senza contatto permettono di azionare un’apertura ridotta per il passaggio del personale o un’apertura completa per letti medicalizzati. Possono essere associati dispositivi di controllo accessi che autorizzano l’ingresso solo al personale abilitato in alcune zone sensibili. Le prestazioni delle porte HDS CLEAN sono state testate da laboratori certificati e possiedono certificati di tenuta all’aria secondo la norma NF EN 1026 (CSTB-BV12-035). La porta è disponibile nella versione anti-x con protezione da lamina di piombo da 2 mm (consultarci).
Voce di capitolato
  • Fornitura e posa di porta automatica scorrevole ermetica HDS CLEAN RS CS HDSIl cassonetto che ospita il meccanismo è in alluminio estruso : - Altezza meccanismo 278 mm con copertura anti-polvere in alluminio. -Ccopertura articolata con apertura verso l’alto e mantenimento in posizione aperta per facilitare l’accesso al meccanismo. - Meccanismo di azionamento con rotaia dotata di rampa specifica che permette l’abbassamento dell’anta e la sua pressione contro il telaio per una perfetta tenuta - 2 carrelli di scorrimento per anta, dotati di rulli anti-deragliamento e sospensioni regolabiliL’operatore è dotato di: - Alimentazione switching universale 110V-230V funzionante a 50-60 Hz, a basso consumo e adattabile a tutte le reti - Motorizzazione Brushless potente da 120 W per un controllo preciso che assicura movimenti fluidi, funzionamento silenzioso, basso consumo e lunga durata - Alimentazione di emergenza in caso di interruzione di corrente - Blocco logico che gestisce il funzionamento della porta, comunica con tutte le periferiche e assicura diagnosi continue - Tecnologia bus CAN per collegamenti rapidi, affidabili e con riduzione delle interferenzeOgni anta scorrevole è costituita da un telaio in alluminio di spessore 38 mm - Riempimento struttura sandwich rivestito in laminato HPL, melaminico o inox - Con o senza oblò di supervisione 400 x 400 mm o 400 x 600 mm - Tenuta con guarnizione tubolare elastomerica su tutto il perimetro - Interstizi anti-pizzicamento laterali di 8 mm tra due piani di scorrimento conformi alla norma EN16005 - Finitura personalizzata secondo palette RAL o anodizzata Passaggio libero: larghezza _ mm x altezza _ mm Peso massimo anta 1 x 150 kg Rivestimento telaio e controtelaio: - Profili in alluminio verniciato o inox, che avvolgono tutta la periferia per tenuta affidabile e protezione angoli La porta è dotata di dispositivi di sicurezza per proteggere utenti e edificio: - Sicurezza al passaggio con radar interno/esterno combinando tecnologie a microonde e infrarossi - Sicurezza in apertura con tende a infrarossi - Batteria di emergenza 24 V in caso di interruzione corrente Vari sistemi di comando possono completare l’installazione per facilitare l’uso o il controllo degli accessi: - Interruttori senza contatto - Pulsante a gomito - Pulsante a piede - Console Naviblu con display digitale, da parete o a cappuccio - Schede aggiuntive di ingresso/uscita per gestione sistemi di controllo accessi - Maniglia di apertura manuale di sollevamento associata alla funzione Easy Coming
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHDSCLEAN-RS-CS
  • Famiglia di prodottoHospital automatic doors
  • Gruppo di famigliaHermetic doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-02-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioLaminato
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte automatiche

Disponibilità Regionale

Asia Sud America Europa Africa Nord America