Pubblica i tuoi prodotti
Badalona Planter Box

Badalona Planter Box

5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)

Clean, modern design offered in a versatile shape and substantial size.

  • This stylish planter box is tall, wide and long, so it’s perfect for growing a variety of plants
  • Grow an herb garden right outside your kitchen window or display larger plants in style
  • Your choice of hand-painted finishes for a customized look that complements any decor

Spacious living areas often need a design element that’s both wide and long, and the 39″ long Badalona planter fits the bill in style.

Use to bring a little slice of the outdoors into a kitchen or living space, or create a focal point on a patio or deck: the durable molded fiberglass construction of our 17″ high Badalona planter box won’t crack or bleach in the sun, and a choice of  hand-painted colors means that the Badalona can complement any design scheme.

Voce di capitolato
  • Drainage: Drainage holes are optional

    Material: Fiberglass

    Finish: We offer a wide range of U.V. resistant finishes

    Dimensions & Weight

    69220 – Exterior: 39″L x 17″W x 17″H – Opening: 35.75″L x 13.75″W  – 20.7 lb

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico69220-badalona-planter-box
  • Famiglia di prodottoPlanters
  • Gruppo di famigliaRectangular
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleFiberglass
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inVietnam
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Descrizione Uniclass 2015Plant containers
  • Codice CSI MasterFormat 201432 94 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Planters
  • Numero OmniClass23-11 27 13 17
  • Titolo OmniClassPlanters
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti

Prodotti simili

4.0 su 5 stelle 4.0 (53)
3.8 su 5 stelle 3.8 (39)
4.2 su 5 stelle 4.2 (28)
3.8 su 5 stelle 3.8 (27)
4.2 su 5 stelle 4.2 (25)