Pubblica i tuoi prodotti
Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade
Pottorff
Archiviato

Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade

The FSD-151 combination fire smoke damper employs airfoil blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-151 is qualified to 4,000 ft/min (20.3 m/s) and 6 in.wg. (1.5 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions, or horizontally in floors or assemblies with fire resistance ratings up to 2 hours.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico12245
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaDampers for Air Ductwork
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-04-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCSmorzatore
  • Nome UNSPSCVentilation dampers
  • Codice UNSPSC40101504
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Descrizione Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Numero OmniClass23-33 29 00
  • Titolo OmniClassHVAC Dampers