Pubblica i tuoi prodotti
POLYMATT  smalto murale

POLYMATT smalto murale

Smalto murale all’acqua opaco per interni a basso impatto ambientale. Grazie alla sua speciale formulazione con legante e cariche selezionate, ha un’elevata resistenza allo sfregamento anche su colori scuri e un ridotto effetto polish. Resistenza all’ abrasione umida di classe 1 secondo EN13300. Conformità HACCP, ideale per applicazioni in ambienti alimentari. Sigma Polymatt è idoneo per supporti minerali, calcestruzzo, intonaci, gesso e cartongesso.

Voce di capitolato
  • Smalto murale all’acqua opaco per interni a basso impatto ambientale. Con conformità HACCP, ideale per applicazioni in ambienti alimentari. Resistente all’abrasione umida classe 1 secondo la norma EN 13300, elevata resistenza allo sfregamento anche su colori scuri. Con contenuto solidi in volume pari a circa 44%, peso specifico di circa 1,32 Kg/l e resa teorica 12-14 m²/l per strato.

    CARATTERISTICHE PRINCIPALI

    Aspetto opaco profondo e liscio

    Elevata resistenza allo sfregamento

    Resistente all’abrasione umida classe 1 secondo la norma EN 13300

    Ottima copertura classe 2 secondo la norma EN 13300

    SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

    Conforme alle specifiche richieste dalla normativa HACCP per la pitturazione di ambienti alimentari (rispetta i criteri 7.1 7.2 (requisiti essenziali) 8.1 (requisiti particolari) della norma UNI 11021)

    Report Eurofins per emissione VOC

    Etichettatura Ecolabel per il basso impatto ambientale

    Conforme ai CAM Edilizia del 23/06/22

    Conforme ai protocolli ambientali LEED e BREEAM

    Pittura a basso impatto ambientale, classe A+ secondo Grenelle II

    Pittura E.L.F. (Emission-und losemittelfrei), totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi.

    Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell’ambiente.

    Contenuto VOC< 1 g/l

    COLORE
    Bianco. Altri colori riproducibili con sistema SigmaTint Absolu

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopolymatt
  • Famiglia di prodottoSIGMA
  • Gruppo di famigliaWALL PAINT
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-03-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Materiale secondarioPitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Codice UNSPSC40161524
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Descrizione Uniclass 2015Decorative coatings
  • Numero OmniClass23-15 21 11
  • Titolo OmniClassPaints and Varnishes