Pubblica i tuoi prodotti
SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

Rivestimento a spessore autopulente, nanotecnologico, con speciale tecnologia Self Clean Technology e con proprietà elastomeriche (A1 ÷ A5 in accordo a EN 1062-7). Particolarmente indicata per la protezione delle facciate, sistemi a cappotto, superfici in cemento armato, intonaci.

  • EN 1062: G3-E5-S3-V2-W3-A5-C0

Voce di capitolato
  • Rivestimento a spessore di finitura autopulente, nanotecnologico, con speciale tecnologia Self Clean Technology e con propriotà elastomeriche. Grazie alla sua speciale struttura nanotecnologica Facade Putz Selfclean ha un basso assorbimento di sporco e mantiene pulite le facciate nel tempo. Particolarmente indicato per la protezione delle facciate, sistemi a cappotto, superfici in cemento armato e intonaci.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSIGMA-FACADE-PUTZ-SELF-CLEAN
  • Famiglia di prodottoSIGMA
  • Gruppo di famigliaPLASTER
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-03-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleIntonaco
  • Materiale secondarioElastomer
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG020350
  • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Descrizione Uniclass 2015Decorative coatings
  • Numero OmniClass23-15 21 11
  • Titolo OmniClassPaints and Varnishes