Pubblica i tuoi prodotti
SIGMAISOL EPS sistema

SIGMAISOL EPS sistema

SigmaIsol, un sistema completo di isolamento termico per edifici nuovi o in ristrutturazione che offre una serie di cicli coerenti e completi, tutti opportunamente progettati in base alle varie esigenze prestazionali e adatti a ogni contesto costruttivo e abitativo. L’ampia gamma di finiture, coniugata in tutti i colori realizzabili con il sistema tintometrico SigmaTint Absolu System e con diversi tipi di granulometria, permette di rendere unico ogni immobile, combinando al meglio le esigenze tecniche e funzionali con l’immagine che proprietari e professionisti intendono realizzare. È un Sistema prestazionale certificato, garantito, che permette prestazione certe e durevoli nel tempo con allungamento dei cicli di manutenzione e facciate belle e funzionali per molti anni. La linea SigmaIsol comprende diverse possibili soluzioni: da SigmaIsol EPS, ciclo antialga efficace, protettivo e più economico con possibilità di finitura acrilica, acrilsilossanica o autopulente. Il Sistema a cappotto SigmaIsol è una Soluzione professionale per un nuovo comfort abitativo. Una risposta sicura ed affidabile per: Isolare senza discontinuità dal freddo e dal caldo. Proteggere le facciate dagli agenti atmosferici. Fornire sensibili risparmi. Porre in condizioni stazionarie termoigrometriche l’involucro e la struttura degli edifici. Rendere ottimali le condizioni degli spazi abitativi. Contribuire alla riduzione delle immissioni inquinanti in atmosfera. E in più Sigma Coatings offre insieme al sistema SigmaIsol una polizza assicurativa di 10 anni.
Voce di capitolato
  • Il prodotto SIGMAISOL EPS è un sistema di isolamento termico per l’esterno (ETICS). Il kit ETICS include un prodotto isolante in polistirene espanso (EPS) da incollare o fissare meccanicamente al muro. Il sistema di fissaggio e i relativi componenti sono indicati. Il prodotto isolante è abbinato ad un sistema di intonaco costituito da uno o più strati (applicati in loco), uno dei quali dotato di rinforzo. L’intonaco viene applicato direttamente sui pannelli isolanti senza intercapedine d’aria o strato di separazione. Il sistema può includere accessori particolari (es. profili di base e angolari) per specifiche parti (raccordi, aperture, angoli, parapetti, davanzali). Il sistema Sigmaisol EPS è composto dai seguenti componenti: Collante SIGMA ISOL PW Prodotto secco a base di cemento con fibre e legante organico Composizione: cemento 28%, sabbia 71%, legante organico 1% Miscelazione con acqua: da 0,23 a 0,26 l/ per 1kg di adesivo secco Consumo: da 1,4 a 1,6 kg/m2 x mm; - Pannello isolante: SIGMAISOL EPS EPS 100 in accordo alla norma EN 13163 Spessore: da 30 a 240 mm; Resistenza minima alla forza: TR100 - Rasante SIGMA ISOL PW Prodotto secco a base di cemento con fibre e legante organico Composizione: cemento 28%, sabbia 71%, legante organico 1% Miscelazione con acqua: da 0,23 a 0,26 l/ per 1kg di adesivo secco Consumo: da 1,4 a 1,6 kg/m2 x mm; Spessore in mm: 3-5 mm - Reti: a) PPG Rete mesh – massa superficiale 150 g/m2; b) SigmaNet 165 – massa superficiale 165 g/m2; - Primer riempitivi a) SIGMAPRIM ASSIST : primer acrilico da utilizzare come fondo per rivestimenti a spessore acrilici Composition: legante 14%; cariche: 60% Consumo: da 8 a 10 m2/l b) SIGMA ACRYLSILOXAN FILLPRIMER: primer acrilsilossanico da utilizzare come fondo per rivestimenti a spessore acrilsilossanici Composizione: legante 15%; cariche: 64% Consumo: da 4 a 6 m2/l - Plasters/Rivestimenti a spessore a) SIGMA ACRYL PUTZ Acrylic plaster: rivestimento a spessore acrilico Composizione: legante 11%; cariche: 71%; Granulometria, Sigma Acryl Putz Superfein : 0,3÷0,7mm; Sigma Acryl Putz Fein : 0,5÷1,2mm; Sigma Acryl Putz Mittel: 1,2÷1,5mm Sigma Acryl Putz Groβ:1,1÷1,8 mm; Consumo: Sigma Acryl Putz Superfein : 1,5 – 2,0 Kg/m²; Sigma Acryl Putz Fein : 2,0 – 2,2 Kg/m²; Sigma Acryl Putz Mittel: 2,1 – 2,5 Kg/m²; Sigma Acryl Putz Groβ : 2,3 – 2,6 Kg/ m² b) ) SIGMA ACRYLSILOXAN PUTZ AcrylSiloxan plasters: rivestimento a spessore acrilsilossanico Consumo: legane 11%; cariche: 71%; Granulometria, Sigma AcrylSiloxan Putz Superfein : 0,3÷0,7mm; Sigma AcrylSiloxan Putz Fein :1,2 mm. Sigma AcrylSiloxan Putz Mittel :1,5mm Sigma AcrylSiloxan Putz Groβ :1,1÷1,8 mm; Consumo: Sigma AcrylSiloxan Putz Superfein : 1,5 – 2,0 Kg/m²; Sigma AcrylSiloxan Putz Fein ; 2,0 – 2,2 Kg/m²; Sigma AcrylSiloxan Putz Mittel: 2,1 – 2,5 Kg/m²; Sigma AcrylSiloxan Putz Groβ :2,3 – 2,6 Kg/ m² c) SIGMAFACADE PUTZ SELFCLEAN rivestimento a spessore composto da: legante 27%; fcariche: 60%; Granulometria, 1,5mm; Consumo: 1,9 – 2,2 kg/m2
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosigmaisoleps
  • Famiglia di prodottoSIGMA
  • Gruppo di famigliaETICS SYSTEM
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-03-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleIsolamento
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCThermal insulation
  • Codice UNSPSC301415
  • Codice Uniclass 2015Ss_25
  • Descrizione Uniclass 2015Wall and barrier systems
  • Numero OmniClass23-13 25 19 15
  • Titolo OmniClassThermal Insulation Coatings