Pubblica i tuoi prodotti
SIGMARESIST IMMUN idropittura

SIGMARESIST IMMUN idropittura

Finitura acrilica all’acqua, speciale ad effetto immunizzante grazie alla innovativa tecnologia a base d’argento. Questa particolare formulazione consente la protezione attiva da muffe e altri microrganismi. Il prodotto è particolarmente indicato per ambienti dove è richiesta un’elevata igiene come ospedali, cliniche, ambienti medici, case di riposo e scuole. È applicabile su intonaco, cartongesso ed intonaci premiscelati, opportunamente preparati.
Voce di capitolato
  • Finitura all’acqua acrilica speciale ad eccezionale pulibilità e ad effetto immunizzante grazie alla innovativa tecnologia a base di argento. Questa particolare formulazione consente la protezione attiva da muffe e altri microrganismi. Il prodotto è particolarmente indicato per ambienti dove è richiesta un’elevata igiene come ospedali, cliniche, ambienti medici, case di riposo e scuole. Sigmaresist Immun è applicabile su intonaco, cartongesso ed intonaci premiscelati, opportunamente preparati.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosigmaresistimmun
  • Famiglia di prodottoSIGMA
  • Gruppo di famigliaWALL PAINT
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-03-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Materiale secondarioPitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Codice UNSPSC40161524
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Descrizione Uniclass 2015Decorative coatings
  • Numero OmniClass23-15 21 11
  • Titolo OmniClassPaints and Varnishes