Pubblica i tuoi prodotti
SIGMA SIGMATEX RAPID idropittura

SIGMA SIGMATEX RAPID idropittura

DESCRIZIONE

Finitura idrorepellente per interni, altamente diffusiva a bassissimo impatto ambientale. La speciale formulazione di Sigmatex Rapid permette l’applicazione diretta su cartongesso e rasature a gesso senza l’utilizzo del primer. Finitura a rapida essiccazione con tempo di attesa per l’applicazione tra il primo e il secondo strato di soli 30 minuti. Idonea per supporti murali tradizionali (intonaci, laterizi, fibrocemento ecc.), intonaci macroporosi e applicazione diretta su cartongesso e rasature a gesso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Applicazione diretta su cartongesso e rasature a gesso senza l’utilizzo del primer

Rapida essiccazione, sovraverniciabile dopo solo 30 minuti

Elevata permeabilità al vapore acqueo classe V1 secondo la norma EN 13300

Ideale per intonaci macroporosi

Resistenza all’abrasione umida, classe 3 secondo la norma EN 13300.

Ottima copertura, classe 2 secondo la norma EN 13300.

Buona ritoccabilità

SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

Report Eurofins per emissione VOC

Etichettatura Ecolabel per il basso impatto ambientale

Conforme ai CAM Edilizia del 23/06/22

Conforme ai protocolli ambientali LEED e BREEAM

Pittura E.L.F. (Emission-und losemittelfrei), totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi.

Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell’ambiente.

Contenuto VOC< 1 g/l

COLORE
Bianco, altre tinte ottenibili con sistema SigmaTint Absolu

Voce di capitolato
  • Finitura lavabile idrorepellente per interni, a bassissimo impatto ambientale certificata Ecolabel. Rapida essiccazione con sovraverniciabilità dopo solo 30 minuti e specificatamente formulata per l’applicazione diretta su cartongesso e rasature a gesso. Resistente all’abrasione umida classe 3 secondo EN 13300, altamente diffusiva classe V1 secondo EN 13300 - Resa teorica 12-14 m²/l per strato. Con contenuto solidi in volume pari a circa 49% e peso specifico di circa 1,65 Kg/l.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosigmatexrapid
  • Famiglia di prodottoSIGMA COATINGS
  • Gruppo di famigliaWALL PAINT
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-03-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Materiale secondarioPitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Codice UNSPSC40161524
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Descrizione Uniclass 2015Decorative coatings
  • Numero OmniClass23-15 21 11
  • Titolo OmniClassPaints and Varnishes