Pubblica i tuoi prodotti
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, Serie PT-FRQ60
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, Serie PT-FRQ60
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, Serie PT-FRQ60
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, Serie PT-FRQ60
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, Serie PT-FRQ60
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, Serie PT-FRQ60
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, Serie PT-FRQ60
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, Serie PT-FRQ60
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, Serie PT-FRQ60
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, Serie PT-FRQ60

    Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, Serie PT-FRQ60

    Caratteristiche principali

    • Qualità dell'immagine 4K fluida e dettagliata

    Quad Pixel Drive crea immagini 4K nitide e dettagliate, mentre Rich Color Enhancer offre colori vividi e accurati. L'elaborazione ad alta velocità supporta frame rate di 240 Hz/1080p con una latenza di 8 ms o inferiore per immagini fluide e senza griglia di pixel visibile.
    -------

    • Flessibile, semplice da usare e facile da integrare

    Lo spostamento dell'obiettivo V/H e lo zoom 2,0x migliorano la flessibilità di installazione, mentre due ingressi HDMI® compatibili CEC e DIGITAL LINK consentono l'integrazione nelle infrastrutture 4K. Free Grid semplifica l'uso delle funzioni di regolazione geometrica utilizzando solo il telecomando del proiettore.
    -------

    • Proiezione altamente affidabile e a bassa manutenzione

    Il raffreddamento senza filtro basato su heat pipe e il blocco ottico sigillato ermeticamente consentono 20.000 ore di proiezione senza manutenzione. Il motore di azionamento multi-laser dispone di un circuito di failover per mantenere la luminosità in caso di
    guasto di un diodo laser.

    Voce di capitolato
    • Tipo di proiettoreProiettore 1-Chip DLPTM
      Sorgente luminosaDiodi laser
      Emissione luminosa

      PT-FRQ60: 6.000 lm
      PT-FRQ50: 5.200 lm

      Emissione luminosa (centro)

      PT-FRQ60: 6.200 lm
      PT-FRQ50: 5.400 lm 

      RisoluzionePT-FRQ60 / PT-FRQ50: 4K (3840 x 2160 pixel con Quad Pixel Drive ON)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1chip_dlp_projector_frq60
    • Famiglia di prodottoInstallation
    • Gruppo di famiglia1-Chip DLP™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-30
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video