Caratteristiche principali
La tecnologia DLPTM, Quartet Color Harmonizer, Rich Color Enhancer e Dynamic Contrast 2 si combinano per produrre immagini luminose, vivide e dettagliate in ambienti con luce ambientale.
-------
Un obiettivo motorizzato a focale corta 0,8:1 supporta la retroproiezione, mentre DIGITAL LINK, HDMI® compatibile CEC, LAN separata e un'uscita USB-DC semplificano l'integrazione. Il funzionamento silenzioso riduce le distrazioni.
-------
Il raffreddamento senza filtro con heat pipe e un blocco ottico a tenuta d'aria consentono una proiezione senza manutenzione a lungo termine. Il motore di azionamento multi-laser con circuito di failover aiuta a mantenere la luminosità in caso di guasto di un diodo laser.