Pubblica i tuoi prodotti
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, PT-FRZ60 / PT-FRZ50
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, PT-FRZ60 / PT-FRZ50

    Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, PT-FRZ60 / PT-FRZ50

    Caratteristiche principali

    • Colori dinamici per ambienti luminosi

    La tecnologia DLPTM, Quartet Color Harmonizer, Rich Color Enhancer e Dynamic Contrast 2 si combinano per offrire immagini luminose, vivide e altamente dettagliate anche in ambienti ben illuminati. Una riproduzione accurata dei colori e un contrasto migliorato garantiscono immagini chiare e coinvolgenti per aule, sale riunioni e ambienti collaborativi.
    -------

    • Silenzioso, versatile e facile da installare

    Un obiettivo zoom 2,0x flessibile con spostamento dell'obiettivo V/H consente un'installazione semplice in un'ampia varietà di spazi. DIGITAL LINK e gli ingressi HDMI® compatibili CEC supportano segnali 4K/60p, mentre i terminali LAN e USB-DC separati semplificano l'integrazione di sistema. Il Quiet Mode, con soli 27 dB, riduce al minimo le distrazioni durante riunioni e presentazioni.
    -------

    • Comprovata affidabilità del laser SOLID SHINE

    Il raffreddamento senza filtro con heat pipe e un blocco ottico sigillato ermeticamente consentono fino a 20.000 ore di proiezione senza manutenzione. Il motore di azionamento multi-laser con circuito di failover aiuta a mantenere la luminosità dell'immagine e la continuità della presentazione nell'improbabile caso di guasto di un diodo laser, garantendo un funzionamento affidabile a lungo termine.

    Voce di capitolato
    • Tipo di proiettoreProiettore 1-Chip DLPTM
      Sorgente luminosaDiodi laser
      Emissione luminosa

      PT-FRZ60: 6.000 lm
      PT-FRZ50: 5.200 lm

      Emissione luminosa (centro)

      PT-FRZ60: 6.200 lm 
      PT-FRZ50: 5.400 lm 

      RisoluzioneWUXGA (1920 x 1200 pixel)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1chip_dlp_projector_frz60
    • Famiglia di prodottoInstallation
    • Gruppo di famiglia1-Chip DLP™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-30
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video