Caratteristiche principali
La tecnologia laser RGB VIVID PRIMETM supporta una gamma cromatica ampia e immagini vivide ad alta luminosità. Quad Pixel Drive, la riproduzione ad alto frame rate 2K/240 Hz e Gradation Smoother migliorano i dettagli e la riproduzione tonale.
-------
La compatibilità con gli obiettivi per i proiettori Panasonic 3-Chip DLPTM, la connettività SDI integrata, uno slot compatibile Intel® SDM e l'integrazione con Visual Software Suite supportano una progettazione e una regolazione del sistema flessibili.
-------
Un motore ottico resistente alla polvere, un raffreddamento avanzato, un design senza filtro, un otturatore meccanico e schede elettroniche principali rivestite consentono il funzionamento in condizioni impegnative. L'ingresso di backup e il motore di azionamento multi-laser aiutano a ridurre al minimo le interruzioni.