Caratteristiche principali
Quad Pixel Drive produce immagini 4K fluide, mentre la proiezione ad alto frame rate, il contrasto dinamico evoluto e Rich Color Enhancer supportano produzioni visive immersive e applicazioni interattive.
-------
La serie leggera e compatta offre la massima luminosità su tutta la gamma AC 100–240 V e supporta un'ampia gamma di obiettivi opzionali, media processor e schede funzione compatibili Intel® SDM per un'integrazione flessibile.
-------
Un motore ottico e un modulo sorgente luminosa laser conformi allo standard IP5X, insieme al raffreddamento a liquido, consentono una proiezione senza manutenzione a lungo termine e un funzionamento stabile in ambienti commerciali impegnativi.