Caratteristiche principali
Il circuito di riconoscimento della scena e il contrasto dinamico migliorano la profondità dell'immagine, mentre Rich Color Enhancer produce colori vividi e accurati. La regolazione del livello del nero e Gradation Smoother supportano immagini multischermo uniformi.
-------
La serie compatta offre la massima luminosità su tutta la gamma AC 100–240 V e supporta obiettivi opzionali, media processor e schede funzione compatibili Intel® SDM. NFC e l'integrazione con Visual Software Suite aiutano a risparmiare tempo durante la configurazione.
-------
Un motore ottico e una sorgente luminosa laser conformi allo standard IP5X, con un raffreddamento a liquido perfezionato, consentono una proiezione senza manutenzione a lungo termine. L'ingresso di backup e il motore di azionamento multi-laser aumentano l'affidabilità.