Pubblica i tuoi prodotti
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, Serie PT-RQ7
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, Serie PT-RQ7
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, Serie PT-RQ7
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, Serie PT-RQ7
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, Serie PT-RQ7
Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, Serie PT-RQ7

    Proiettore 1-Chip DLP™, Installazione fissa, Serie PT-RQ7

    Caratteristiche principali

    • Immagini uniformi, possibilità infinite

    Quad Pixel Drive crea immagini 4K fluide sui modelli supportati. Il contrasto dinamico, Rich Color Enhancer, la modalità arte digitale e la proiezione ad alto frame rate contribuiscono a creare esperienze visive realistiche e immersive.
    -------

    • Compatto ed espandibile per un'installazione semplice

    Il corpo compatto e leggero riduce l'onere dell'installazione. Uno slot compatibile Intel® SDM, un media processor opzionale e la compatibilità con gli obiettivi della serie DLE supportano una progettazione di sistema flessibile e scalabile.
    -------

    • Innovazione eco-friendly con affidabilità comprovata e materiali riciclati.

    Un motore ottico e un modulo sorgente luminosa conformi allo standard IP5X e un design senza filtro consentono un funzionamento senza manutenzione a lungo termine. Le resine riciclate e la modalità Eco Boost aiutano a ridurre l'impatto ambientale e il consumo energetico.

    Voce di capitolato
    • Tipo di proiettoreProiettore 1-Chip DLPTM
      Sorgente luminosaDiodo laser
      Emissione luminosa

      PT-RQ7L: 7.500 lm
      PT-RQ6L: 6.500 lm
      PT-RZ7L: 7.500 lm
      PT-RZ6L: 6.500 lm

      Emissione luminosa (centro)

      PT-RQ7L: 7.700 lm 
      PT-RQ6L: 6.700 lm
      PT-RZ7L: 7.700 lm 
      PT-RZ6L: 6.700 lm 

      Risoluzione

      PT-RQ7L: 4K (3840 x 2160 pixel con Quad Pixel Drive: ON)
      PT-RQ6L: 4K (3840 x 2160 pixel con Quad Pixel Drive: ON)
      PT-RZ7L: WUXGA (1920 x 1200 pixel)
      PT-RZ6L: WUXGA (1920 x 1200 pixel)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1chip_dlp_projector_rq7
    • Famiglia di prodottoInstallation
    • Gruppo di famiglia1-Chip DLP™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-30
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video