Pubblica i tuoi prodotti
Proiettore DLP™ a 3 chip, Ampia sede, Serie PT-RQ25K
Proiettore DLP™ a 3 chip, Ampia sede, Serie PT-RQ25K
Proiettore DLP™ a 3 chip, Ampia sede, Serie PT-RQ25K
Proiettore DLP™ a 3 chip, Ampia sede, Serie PT-RQ25K
Proiettore DLP™ a 3 chip, Ampia sede, Serie PT-RQ25K
Proiettore DLP™ a 3 chip, Ampia sede, Serie PT-RQ25K
Proiettore DLP™ a 3 chip, Ampia sede, Serie PT-RQ25K

    Proiettore DLP™ a 3 chip, Ampia sede, Serie PT-RQ25K

    Caratteristiche principali

    • Forma compatta per semplificare il flusso di lavoro

    Un corpo più piccolo e leggero semplifica la movimentazione e l'installazione. Uno slot compatibile Intel® SDM, Smart Projector Control, NFC, Remote Preview LITE e l'integrazione con Visual Software Suite supportano flussi di lavoro ottimizzati.
    -------

    • Per un'esperienza visiva coinvolgente

    Quad Pixel Drive produce immagini 4K fluide sui modelli supportati. Il contrasto dinamico, Gradation Smoother e una regolazione perfezionata del livello del nero migliorano contrasto, gradazione e continuità multischermo.
    -------

    • Affidabile e senza necessità di manutenzione

    Un blocco ottico sigillato e un sistema di raffreddamento a liquido consentono una proiezione senza manutenzione a lungo termine. Il motore di azionamento multi-laser e l'ingresso di backup migliorano l'affidabilità, mentre il design dell'alimentazione supporta un'elevata emissione luminosa con AC 100–120 V.

    Voce di capitolato
    • Tipo di proiettore

      PT-RQ25K: proiettore 3-Chip DLPTM
      PT-RZ24K: proiettore 3-Chip DLPTM
      PT-RQ18K: proiettore 3-Chip DLPTM
      PT-RZ17K: proiettore 3-Chip DLPTM

      Sorgente luminosaDiodo laser
      Emissione luminosa

      PT-RQ25K: 20.000 lm
      PT-RZ24K: 20.000 lm
      PT-RQ18K: 16.000 lm
      PT-RZ17K: 16.000 lm

      Emissione luminosa (centro)

      PT-RQ25K: 21.000 lm 
      PT-RZ24K: 21.000 lm
      PT-RQ18K: 16.800 lm
      PT-RZ17K: 16.800 lm 

      Risoluzione

      PT-RQ25K: 4K (3840 x 2400 pixel con Quad Pixel Drive: ON)
      PT-RZ24K: WUXGA (1920 x 1200 pixel)
      PT-RQ18K: 4K (3840 x 2400 pixel con Quad Pixel Drive: ON)
      PT-RZ17K: WUXGA (1920 x 1200 pixel)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3chip_dlp_projector_rq25k
    • Famiglia di prodottoLarge Venue
    • Gruppo di famiglia3-Chip DLP™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-30
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video