Pubblica i tuoi prodotti
Proiettore DLP™ a 3 chip, Ampia sede, Serie PT-RQ35K2
Proiettore DLP™ a 3 chip, Ampia sede, Serie PT-RQ35K2
Proiettore DLP™ a 3 chip, Ampia sede, Serie PT-RQ35K2
Proiettore DLP™ a 3 chip, Ampia sede, Serie PT-RQ35K2
Proiettore DLP™ a 3 chip, Ampia sede, Serie PT-RQ35K2
Proiettore DLP™ a 3 chip, Ampia sede, Serie PT-RQ35K2
Proiettore DLP™ a 3 chip, Ampia sede, Serie PT-RQ35K2

    Proiettore DLP™ a 3 chip, Ampia sede, Serie PT-RQ35K2

    Caratteristiche principali

    • Rivoluzionare la proiezione con un flusso di lavoro semplificato

    Il design 3-Chip DLPTM leggero e compatto riduce l'onere logistico di trasporto, installazione e stoccaggio, soprattutto dove lo spazio dietro le quinte o di installazione è limitato.
    -------

    • Qualità dell'immagine affascinante

    Due laser blu e un laser rosso ampliano la riproduzione dello spazio colore per rossi vividi e blu puri, migliorando il realismo e l'impatto dei contenuti ad alta risoluzione.
    -------

    • Il sistema di raffreddamento originale garantisce la stabilità della proiezione

    Un percorso del flusso d'aria dedicato, un sistema di raffreddamento e un radiatore senza alette supportano un funzionamento stabile. La proiezione senza manutenzione, l'ingresso di backup e il circuito di failover laser aiutano a ridurre al minimo le interruzioni.

    Voce di capitolato
    • Tipo di proiettore

      PT-RQ35K2: proiettore 3-Chip DLPTM
      PT-RZ34K2: proiettore 3-Chip DLPTM

      Sorgente luminosaDiodi laser (LD blu, LD rosso)
      Emissione luminosa30.500 lm
      Emissione luminosa (centro)32.000 lm
      Risoluzione

      PT-RQ35K2: 4K (3840 x 2400 pixel con Quad Pixel Drive: ON)
      PT-RZ34K2: WUXGA (1920 x 1200 pixel)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3chip_dlp_projector_rq35k
    • Famiglia di prodottoLarge Venue
    • Gruppo di famiglia3-Chip DLP™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-30
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video