Caratteristiche principali
Il RZ14K ottimizza il design della serie RQ25K per applicazioni di noleggio e staging, offrendo un'elevata luminosità da uno chassis notevolmente più leggero e compatto. Supporta gli obiettivi 3-Chip DLP™ esistenti, offre una luminosità di 14.000 lm con AC 100–120 V e include uno slot compatibile con lo standard Intel® SDM per funzionalità ampliate e integrazione di sistema.
-------
Elevata luminosità, contrasto, risoluzione e precisione cromatica si combinano per creare esperienze visive di grande impatto. Il contrasto dinamico è stato aumentato a 25.000:1, mentre Gradation Smoother aiuta a ridurre il banding dei colori e la funzione evoluta di regolazione del livello del nero migliora la qualità dell'immagine su schermi curvi.
-------
Il motore ottico e il modulo sorgente luminosa laser sono conformi allo standard IP5X di protezione dalla polvere. Insieme a un sistema di raffreddamento a liquido senza filtro, il proiettore consente fino a 20.000 ore di proiezione senza manutenzione. L'ingresso di backup e il motore di azionamento multi-laser aumentano ulteriormente l'affidabilità operativa.