Pubblica i tuoi prodotti
Proiettore LCD, Installazione fissa, Serie PT-MZ20K
Proiettore LCD, Installazione fissa, Serie PT-MZ20K
Proiettore LCD, Installazione fissa, Serie PT-MZ20K
Proiettore LCD, Installazione fissa, Serie PT-MZ20K
Proiettore LCD, Installazione fissa, Serie PT-MZ20K
Proiettore LCD, Installazione fissa, Serie PT-MZ20K
Proiettore LCD, Installazione fissa, Serie PT-MZ20K

    Proiettore LCD, Installazione fissa, Serie PT-MZ20K

    Caratteristiche principali

    • Il proiettore LCD da 20.000 lm più piccolo, leggero e silenzioso al mondo

    Ecco il proiettore più piccolo, leggero e silenzioso della sua categoria, in grado di offrire fino a 20.000 lm di luminosità da un corpo leggero di 23 kg. Un motore ottico perfezionato offre una riproduzione vivida dei colori e un'eccellente visibilità in ambienti ben illuminati, mantenendo un funzionamento silenzioso.
    -------

    • Il design a risparmio energetico di lunga durata riduce al minimo i problemi

    Il motore di azionamento multi-laser e l'ingresso di backup supportano la proiezione continua anche in caso di problemi. Non è richiesta alcuna manutenzione della sorgente luminosa o del filtro per un massimo di 20.000 ore, mentre il sistema ottico ad alta efficienza offre una luminosità eccezionale con un consumo energetico ridotto.
    -------

    • Erogazione fino a 20.000 lm su AC 100-240 V, una novità mondiale

    La serie PT-MZ20K è il primo proiettore del settore della classe 20.000 lm in grado di offrire la massima luminosità con AC 100–240 V. La funzionalità NFC, il supporto per obiettivi opzionali tra cui l'obiettivo zoom a focale ultracorta ET-EMU100 e la compatibilità con Visual Software Suite (VSS) consentono un'installazione flessibile e un'integrazione semplificata nei flussi di lavoro.

    Voce di capitolato
    • Tipo di proiettoreProiettori LCD
      Sorgente luminosaDiodo laser
      Emissione luminosa

      PT-MZ20KL: 20.000 lm
      PT-MZ17KL: 16.500 lm
      PT-MZ14KL: 14.000 lm
      PT-MZ11KL: 11.000 lm

      Emissione luminosa (centro)

      PT-MZ20KL: 21.500 lm
      PT-MZ17KL: 17.700 lm
      PT-MZ14KL: 15.000 lm
      PT-MZ11KL: 11.800 lm

      RisoluzioneWUXGA (1920 x 1200 pixel)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolcd_projector_mz20k
    • Famiglia di prodottoInstallation
    • Gruppo di famigliaLCD
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-30
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video