Pubblica i tuoi prodotti
Proiettore LCD, Installazione fissa, Serie PT-MZ882
Proiettore LCD, Installazione fissa, Serie PT-MZ882
Proiettore LCD, Installazione fissa, Serie PT-MZ882
Proiettore LCD, Installazione fissa, Serie PT-MZ882
Proiettore LCD, Installazione fissa, Serie PT-MZ882
Proiettore LCD, Installazione fissa, Serie PT-MZ882
Proiettore LCD, Installazione fissa, Serie PT-MZ882
Proiettore LCD, Installazione fissa, Serie PT-MZ882
Proiettore LCD, Installazione fissa, Serie PT-MZ882

    Proiettore LCD, Installazione fissa, Serie PT-MZ882

    Caratteristiche principali

    • Il design eco-consapevole include materiali riciclati

    La serie leggera e compatta migliora l'efficienza e riduce l'impatto ambientale grazie a un design eco-consapevole che include resina riciclata nell'unità principale del proiettore.
    -------

    • Luminoso e nitido per una visione confortevole

    Luminosità e colori bilanciati producono immagini chiare e ben saturate in ambienti luminosi. Il contrasto dinamico, Daylight View Basic e Detail Clarity Processor 4 migliorano la visibilità in uffici, aule e spazi ibridi.
    -------

    • Un flusso di lavoro semplificato e un'esperienza utente efficiente

    Il supporto per layout di videoconferenza in formato wide, il rilevamento della posizione, gli obiettivi motorizzati opzionali e più ingressi HDMITM compatibili con segnali 4K e CEC semplificano l'installazione e l'uso quotidiano.

    Voce di capitolato
    • Tipo di proiettoreProiettore LCD
      Sorgente luminosaDiodi laser
      Emissione luminosa

      PT-MZ882 / PT-MZ882L: 8.200 lm
      PT-MZ782 / PT-MZ782L: 7.500 lm
      PT-MZ682 / PT-MZ682L: 6.500 lm

      Emissione luminosa (centro)

      PT-MZ882 / PT-MZ882L: 8.700 lm
      PT-MZ882 / PT-MZ882L: 7.800 lm
      PT-MZ682 / PT-MZ682L: 6.800 lm

      RisoluzioneWUXGA (1920 x 1200 pixel)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolcd_projector_mz882
    • Famiglia di prodottoInstallation
    • Gruppo di famigliaLCD
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-30
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video